步进电机和伺服电机的制动器
纳诺达克紧急制动器具有一个紧凑的法兰结构,磨损低,配有无石棉的摩擦片衬面,并通过固定调节的气隙提供简单快速的安装。该制动器以电磁方式形成气隙,并适用于须使移动的较重物体在短时间内减速或限制性停留并提供所产生的制动力矩(即使在电力中断时)的各个领域。
该制动力借助于一个压缩弹簧 (Brake-BW) 或一个永久磁铁 (Brake-BKE) 产生。 对于所有制动器,必须连接一个 DC24V 电压,以形成气隙。
Nano-Brake 标准组件(PWM 控制器)使功率和热量损失降低 35%,实现了电机较高的使用寿命和接通时间,并消除了外部老化二极管。
制动器必须始终由纳诺达克安装到电机上。不得自行安装到电机上。制动器不能直接安装在电机上,也不能在未安装状态下交付。
应用提示: 请不要直接通过制动器对电机进行制动!制动器只能作为紧急制动装置进行使用。
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 保持 转矩 |
用于 轴径 |
尺寸 | 重量 | ||
| mm | ||||||
| BRAKE-BKE-.4-5.0 | 40 | 5 | 32 | 0,08 | ||
| BRAKE-BKE-1.0-6.35 | 100 | 6,35 | 34 | 0,11 | ||
| BRAKE-BKE-2.0-6.35 | 200 | 6,35 | 42 | 0,18 | ||
请注意: BKE 制动器无法由客户自行安装在电机上,因此必须在安装状态下与电机一起订购。