可靠、灵活、熟练

新产品 // 电子目录


 :
若电机规格不超过 86,则我们的助手会根据所有 ST 电机的扭矩特征曲线为您的应用找到最适合的电机。
U/min
Nm

新产品

 - PD2-N41 - NEMA 17, stepper motor with integrated RS485 / CANopen closed loop positioning control

更多 »


 - Small linear aktuator L20, 40 N thrust, 0,025 mm resolution/step

更多 »


 - ASB42 brushless EC servomotor in protection class IP - 150 W, 6000 rpm

更多 »


 - Optical minature 3-channel encoder for stepper and BLDC motors
更多 »


de en fr tr cn