圆柱齿轮传动装置
圆柱齿轮传动装置是为我们带有斜齿啮合输入小齿轮的步进电机的简单安装而研发的。这样可以将初级噪声源减少 7 dB。
GN..K 变速箱与电机具有相同的轴径,从而能够显著简化安装作业。通过使用滚珠轴承可达到较高的轴向和径向力。就此为研发人员提供一个极其高效和低成本的变速箱。
注意: 请注意 PDF 文件 “结构系列概览” 中的电机-变速箱组合!
该变速箱不适合于我公司的标准电机!
若需要圆柱齿轮传动装置的其它传动比,请向我们索取或参见参数表。
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 减速机 | 尺寸 | 减速比 | 最大 从动 扭矩 |
效率 |
重量 | ||
| Ncm | % | ||||||
| GEAR-1GN9K | 41 | 9:1 | 50 | 72 | 0,08 | ||
| GEAR-1GN25K | 41 | 25:1 | 100 | 52 | 0,08 | ||
| ST4118S0604-GNA fuer Stirnradgetriebe | |||||||