所有步进电机和 BLDC 电机的联轴器
纳诺达克交叉圆盘联轴器因其较短的结构而便于安装,并可在较小的轴移动时传输较大的力。通过夹持固定装置可以避免轴的损坏。
尼龙传输皮带轮可以抑制噪音,并在可能空的结构中提供良好的隔离特性(两个轴之间 3kV)。
应用领域:
需要无间隙地进行力传输的地方:步进电机、伺服电机、编码器、测速发电机等。
关于联轴器的更多详情,请见该网页右侧下载区域的参数表。
订购数量在 50 件以上时方可提供其它孔径!
请始终一起订购 2 个联轴器 + 1 个传输皮带轮!
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 尺寸 | 用于 轴径 |
轴类型 | 重量 | ||
| mm | ||||||
| ZW-235-19-0 | 19 | - | 传动盘 | 0,010 | ||
| ZW-235-19-20 | 19 | 5 | 耦合器 | 0,012 | ||
| ZW-234-25-0 | 25 | - | 传动盘 | 0,020 | ||
| ZW-234-25-24 | 25 | 6,35 | 耦合器 | 0,031 | ||
| ZW-234-41-0 | 41 | - | 传动盘 | 0,030 | ||
| ZW-234-41-38 | 41 | 14 | 耦合器 | 0,148 | ||