ADB87 - 无刷 EC 伺服电机 - 250-650 W, IP65
此款已下架,您无法再通过网络订购。 如果您有兴趣,请与我们联系。
价格低廉的电子整流 3 相无刷电机(EC 电机)尤其适用于要求高运转平稳性和高使用寿命的应用。 高能永久磁铁在高效率下实现了一个较高的加速,以及最高达 6000 转/分的转速。转子位置通过三个 120°位移的霍尔传感器以电子方式反馈。
所用编码器:
带 500 脉冲/转以及线性调节驱动装置的 3 信道编码器,分别使用 5V TTL 信号(如需 24V 产品,请联系我们! )
请注意:插头不包含在送货范围内,且需单独订购!
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 额定 功率 |
额定 电压 |
额定 电流 |
额定 扭矩 |
峰值 电流 |
峰值 力矩 |
额定 转速 |
重量 | 长度 "A" |
||
| W | V | A | A | U/min | |||||||
| ADB87S01-E | 200 | 48 | 6,25 | 70 | 17,95 | 201 | 3000 | 1,85 | 86 | ||
| ADB87M01-E | 430 | 48 | 10,77 | 140 | 32,31 | 420 | 3000 | 2,60 | 113 | ||
| ADB87L01-E | 650 | 48 | 17,95 | 210 | 53,85 | 630 | 3000 | 4,00 | 140 | ||