Logo Nanotec
zh
  • English
  • 纳诺达克
  • 产品

LP25-LP35 - LP永磁步进电机线性执行器

说明
尺寸
文档
配件

通过集成在线性步进电机(线性执行器)中的螺纹轴衬,可将旋转运动转化为线性运动,从而省去高成本的建造作业。用于进行线性调节的LP..电机结构紧凑、尺寸小、重量轻, 能够低成本地对力和速度进行控制。

LPV2525S0104-Tr3,5x1系列电机配有一个扭转止动器(参见系列概览)。
产品包装中带有丝杠

LP2515S0104

LP3575S0504

LPV2515S0104

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information

客户定制的轴和电缆规格,请参见个性化解决方案;更多产品信息,参见常见问题页面。
合适的开关电源参见此处。

型号 说明 PDF
Nanolube 润滑剂
型号
型号 推力 分辨率 Stroke "A" 长度"A" 选件 比较
N µm/步
LPV2515S0104-TR3,5X1
Click to open article details
5 41.7 12 16
数据表/3D数据 LPV2515S0104-TR3,5X1

 
技术参数
重量
0.04 kg
绕组电阻
53 Ohm
丝杠螺距
1 mm
步距角
15 °(整步)
电流/绕组
0.1 A
 
LP2515S0104-TR3,5X1
Click to open article details
5 41.7 30 16.5
数据表/3D数据 LP2515S0104-TR3,5X1

 
技术参数
重量
0.036 kg
绕组电阻
53 Ohm
丝杠螺距
1 mm
步距角
15 °(整步)
电流/绕组
0.1 A
 
LP3575S0504-TR3.5X1
Click to open article details
55 25.4 75 17.5
数据表/3D数据 LP3575S0504-TR3.5X1

 
技术参数
重量
0.086 kg
绕组电阻
11 Ohm
丝杠螺距
1.22 mm
步距角
7.5 °(整步)
电流/绕组
0.46 A
 

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利