Logo Nanotec
zh
  • English
  • 纳诺达克
  • 产品

DB33 - 直流无刷电机

说明
尺寸
文档
Small BLDC Motors DB33 7 Watts

DB33型号无刷直流电机结构紧凑,转动极为平稳。通过选配编码器(由纳诺达克进行安装),无刷直流电机可扩展成为伺服电机。

DB33

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information
型号
型号 额定功率 额定力矩 额定电流 额定电压 额定转速 选件
W
A V rpm
DB33S01
Click to open article details
7 2.2 0.56 24 3000
数据表/3D数据 DB33S01

 
技术参数
电阻(线到线)
12.4 Ohm
电感系数(线到线)
7 mH
转子惯性矩
2.94 gcm²
转矩常量
4.6 Ncm/A
重量
0.115 kg
峰值电流
1.4 A
峰值转矩
6.6 Ncm
长度"A"
38 mm
 
配置
可能的选件:
DB33S01
编码器 (8 型号)

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利