Logo Nanotec
zh
  • English
  • 纳诺达克
  • 产品

STF2818 - 超薄步进电机

说明
尺寸
文档
Ultra-flat stepper motor STF2818

超薄(高度仅为9.5 mm)2相高转矩步进电机,法兰尺寸28x34 mm,步进角1.8°(整步),转矩大,转速可达4500 rpm。该步进电机特别设计用于半导体行业的供料应用。速度高使该电机能够满足众多应用(例如搅拌器)的要求。

STF2818

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information
型号
型号 电流 保持转矩 重量 长度"A" 选件
A
STF2818X0504-A
Click to open article details
0.5 0.98 0.028 9.4
数据表/3D数据 STF2818X0504-A

 
技术参数
转子惯性矩
1.7 gcm²
绕组电阻
3.7 Ohm
电感/绕组
0.88 mH
电压/绕组
保持转矩,单极
0.98 Ncm
电流/绕组,单极
0.5 A/绕组
 
配置
可能的选件:
STF2818X0504-A
轴加工 (1 型号)

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利