Logo Nanotec
zh
  • English
  • 纳诺达克
  • 产品

PD2-CB - 即插即用少极数直流伺服(BLDC)电机- NEMA 17New

说明
技术参数
尺寸
软件
文档
配件

PD2-C 一体化电机系列,法兰面尺寸 42 mm,特别适合低扭矩,要求尺寸紧凑的应用场合。比如实验室自动化控制。它集成了控制器和单圈绝对值式磁性编码器,可以通过CANOPEN或者USB接口进行访问。

PD2-CB一体化电机系列, BLDC直流无刷电机版本,额定输出功率105W,峰值输出315W,工作电压范围12-24 V.它的额定扭矩是 0.25 Nm, 额定转速为 4,000 rpm。

工作电压 12-48 VDC +/-5% (PD2-CB42C...), 12-24 VDC +/-5% (PD2-CB42M...)
有效相电流3.3 A (PD2-CB42C...), 3.47 A (PD2-CB42M...)
峰值电流(1秒)

10 A (PD2-CB42C...), 10.6 A (PD2-CB42M...)

集成编码器单圈绝对值磁性码器,1024PPR
运行模式力矩,速度,位置,找零,同步模式
保护电路过压/欠压保护,过温保护(>75度),反接保护(短路 +UB和GND反接,电源和控制器之间需要外接保险丝!)
版本01(USB)
目标值设定/编程脉冲方向,模拟量输入,NanoJ V2,USB
输入端3个数字输入(24V),3个数字输入(5V或24V,用软件设定共地或差分信号),1个10Bit模拟量输入,0-10V或0-20mA(软件设定)
输出端 2个输出(开漏,最大24V/100mA),一个10VDC输出(最大200mA)
版本08 (CAN)
目标值设定/编程CANopen,NanoJ V2
输入端 4个数字输入(5V或24V,用软件设定),1个10Bit模拟量输入,0-10V或0-20mA(软件设定)
输出端 3个输出(开漏,最大24V/100mA),1个10VDC输出(最大200mA)

PD2-CB42C048040-E-01

PD2-CB42C048040-E-08

PD2-CB42M024040-E-01

PD2-CB42M024040-E-08

旧版软件和手册,请参见下载区中的存档

NanoJEasy
NanoJ Easy V2.05 for PD2-C/CB, PD4-C/CB..., N5 and C..., C based
Plug & Drive Studio
Plug & Drive Studio 0.9 beta for C5-01, C5-E-x-09, CL3-E-x-0F, N5-x-1, N5-x-2, NP5-08, PD2-Cx-E-01, PD2-Cx-E-08, PD4-Cx-E-01, PD4-Cx-E-08,...
Plug & Drive Studio: Quick Start Guide

请点击下面列表中的产品下载数据表。

客户定制的轴和电缆规格,请参见个性化解决方案;更多产品信息,参见常见问题页面。
合适的开关电源参见此处。

型号 说明 PDF
ZK-MICROUSB Micro USB电缆
ZK-PD4-C-CAN-4-500-S Canopen电缆
Z-K4700/50 电解电容 50 V
型号
型号 额定电压 额定功率 额定力矩 额定转速 选件 比较
V W
rpm
PD2-CB42C048040
Click to open article details
48 105 25 4000
数据表/3D数据 PD2-CB42C048040-E-01

PD2-CB42C048040-E-08

 
技术参数
峰值输出
315 W
重量
0.85 kg
长度"A"
123.4 mm
 
配置
可能的选件:
PD2-CB42C048040
变速箱 (36 型号)
轴加工 (1 型号)
PD2-CB42M024040
Click to open article details
24 52.5 12.5 4000
数据表/3D数据 PD2-CB42M024040-E-01

PD2-CB42M024040-E-08

 
技术参数
峰值输出
157.5 W
重量
0.85 kg
长度"A"
83.4 mm
 
配置
可能的选件:
PD2-CB42M024040
变速箱 (36 型号)
轴加工 (1 型号)

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利