Logo Nanotec
zh
  • English
  • 纳诺达克
  • 产品

CL3-E - 闭环步进/直流无刷电机控制器New

说明
技术参数
尺寸
软件
文档
配件

控制器 CL3-E 特别设计用于设备技术中的小型步进电机和无刷直流电机(持续功率约5-50W)。它配有众多接口,连接灵活。其电路板尺寸小(40x60mm)、成本低、不带外壳,特别适合集成至(例如实验室自动化)设备中。

  • 步进电机或无刷直流电机控制器,开环和闭环,12-24 V/3 或 6 A(峰值电流有效值)
  • 6个数字输入端,2个模拟输入端,3个数字输出端
  • 可通过USB、CANopen、Modbus RTU (RS232、RS485进行配置
  • 编码器输入端
  • NanoJ 2.0可独立运行
工作电压12-24 V DC +/- 5%
持续电流(有效值)3 A
峰值电流(有效值)3 A (CL3-E-1-0F), 6 A (CL3-E-2-0F)
电机控制器开环步进电机,带编码器的闭环步进电机,通过霍尔传感器正弦换向的无刷直流电机,通过编码器正弦换向的无刷直流电机
运行模式轨迹定位模式、速度模式、自动归位模式、循环同步定位模式、循环同步速度模式、循环同步转矩模式、脉冲/方向模式、应用程序 (NanoJ)
接口CANopen、Modbus RTU (RS232和, 2线 RS485), Micro USB
编码器5V单端信号,最大分辨率65536 脉冲/转 (16位),UVW 接口用于连接霍尔传感器
霍尔传感器5V单端信号
输入端5个数字输入端 (5 V),1个模拟输入端,10位,0-10 V 或0-20 mA (可通过软件切换),1个模拟输入端,10位,0-10 V
输出端3个晶体管输出端(开漏,最大24 V / 100 mA)
保护电路超温、过压(镇流器电路)、极性反接保护(传输电缆中需要熔断器)

CL3-E

旧版软件和手册,请参见下载区中的存档

NanoJEasy
NanoJ Easy V2.05 for PD2-C/CB, PD4-C/CB..., N5 and C..., C based
Plug & Drive Studio
Plug & Drive Studio 0.9 beta for C5-01, C5-E-x-09, CL3-E-x-0F, N5-x-1, N5-x-2, NP5-08, PD2-Cx-E-01, PD2-Cx-E-08, PD4-Cx-E-01, PD4-Cx-E-08,...
Plug & Drive Studio: Quick Start Guide

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information

客户定制的轴和电缆规格,请参见个性化解决方案;更多产品信息,参见常见问题页面。
合适的开关电源参见此处。

型号 说明 PDF
ZK-GHR3-500-S RS232连接电缆
ZK-GHR10-500-S-GHR 编码器连接电缆
ZK-GHR12-500-S IO连接电缆
ZK-GHR13-500-S-GHR 编码器电缆
ZK-MICROUSB Micro USB电缆
ZK-PD4-C-CAN-4-500-S Canopen电缆
ZK-XHP4-300 电机电缆
ZK-XHP2-500-S 电源电缆
型号
型号 最大工作电压 额定电流 峰值电流 重量 选件
V A A
CL3-E-1
Click to open article details
24 3 3 0.02
数据表/3D数据 CL3-E-1

 
技术参数
最小工作电压
12 V
 
CL3-E-2-0F
Click to open article details
24 3 6 0.02
数据表/3D数据 CL3-E-2-0F

 
技术参数
最小工作电压
12 V
 

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利