Plug & Drive 电机

teaser schrittmotoren PD de

对于所有必须将精确的转速和定位任务与低成本和最大使用效益结合在一起的设计人员而言,带有集成控制系统的 Plug & Drive 电机是最有效、最经济的驱动解决方案。

设计人员不仅降低了研发和安装费用,大大降低了对空间和组件的需要,而且同时提高了完整驱动元件的灵活性、系统性能及其可支配性。通过其与标准电机在机械和电气方面的兼容性,可以毫无问题地替代已有的驱动方案。 此外,预先集束的电缆保障了一个快速、无缺陷的布线和调试。

针对不同的要求可提供三个不同的产品系列:

  PD2-O41  42,320-501,8
  PD2-N41  42502带集成定位控制系统
  PD4-N59  5653 -1984带集成定位控制系统
dspDrive,ClosedLoop,CANopen
  PD4-N-IP  5653-1984带集成定位控制系统,dspDrive,ClosedLoop,CANopen,防护等级 IP65
  PD6-N89  89320-9309带集成的定位控制系统 / 2m 电缆
  PD6-N89-S  89320-930 9E: 带集成定位控制系统 / 插塞式连接
Archive

 

de en fr tr cn