带有集成微型步进功率终放值的 PD2-T42 高扭矩步进电机
此款已下架,您无法再通过网络订购。 如果您有兴趣,请与我们联系。
对于所有必须将精确的转速和定位任务与低成本和最大使用效益结合在一起的设计人员而言,带有集成控制系统的 Plug & Drive 电机是最有效、最经济的驱动解决方案。
PD-T
脉冲/方向输入端可用于与计算机、工控机或其它控制系统进行简单连接
| 工作电压 | 直流 24 到 70 |
| 最大相电流 | 1,8 A / 相 |
| 分辨率 | 200、400、800、1000、1600、2000 步/转 |
| 步进设置 | 通过 DIP 开关 |
| 步进频率 | 0 到 40 kHz |
| 电流下降 | 自动降至约 50% |
| 输入信号 | 通过光电耦合器 5 V 和 24 V |
| 保护电路 | 热切断 +155°C(驱动器) |
| 温度范围 | 0 到 +40 °C |
| 连接方式 | 通过 9 芯 D-SUB 插头 |
| 出厂配置状态 | 1/1 Schritt, 1,8 A/Phase |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 保持 转矩 |
每相电流 |
电源 电压 |
步进 分辨率 |
重量 | 长度 "A" |
||
| A | V | ° | ||||||
| PD2-T4218S1804 | 20 | 1.8 A | 24-48 V | 200; 400; 800;1000;1600; 2000 | 0,35 | 33,0 | ||
| PD2-T4218M1804 | 26 | 1.8 A | 24-48 V | 200; 400; 800;1000;1600; 2000 | 0,395 | 39,0 | ||
| PD2-T4218L1804 | 40 | 1.8 A | 24-48 V | 200; 400; 800;1000;1600; 2000 | 0,43 | 47,0 | ||