行星齿轮箱,包含加装件
经济型系列 - GPLL 系列行星齿轮箱尤其适合于在同等结构体积下需要带有变速箱的电机扭矩提高的应用领域。在许多应用(如运输变速箱或定位装置)中,稍微较高的扭转齿隙是否在一个旋转方向上并不重要。此外许多控制系统已提供自动间隙调整功能(PD4-I...也一样),从而通过电子方式补偿逆转间隙。
组合可能性
- GPLL22 用于 ST20/28
- GPLL40 用于 ST41/42 和 DB42
- GPLL52 用于 ST41/42 和 DB42
注意:该变速箱不得由客户加装,因此必须与电机一起订购!
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 减速机 | 减速比 | 额定 从动 扭矩 |
最大 从动 扭矩 |
效率 |
重量 | 长度 "A" |
尺寸 | ||
| Ncm | Ncm | % | |||||||
| GPLL 22-5 (4 2/3 : 1) | 5:1 | 20 | 60 | 80 | 0,042 | 23,3 | 22 | ||
| GPLL 22-25 (25 1/5 : 1) | 25:1 | 30 | 90 | 70 | 0,048 | 29,5 | 22 | ||
| GPLL 22-90 (89 121/169:1) | 90:1 | 40 | 120 | 60 | 0,056 | 35,9 | 22 | ||
| GPLL 40-4 | 4:1 | 50 | 150 | 80 | 33 | 40 | |||
| GPLL 40-14 | 14:1 | 100 | 300 | 70 | 0,22 | 40,0 | 40 | ||
| GPLL 40-24 | 24:1 | 100 | 300 | 70 | 0,22 | 40,0 | 40 | ||
| GPLL 40-49 | 49:1 | 180 | 540 | 60 | 0,265 | 46,5 | 40 | ||
| GPLL 52-4 (4 1/3 : 1) | 4:1 | 150 | 450 | 80 | 0,45 | 53,0 | 52 | ||
| GPLL 52-15 (15 1/6 : 1) | 15:1 | 500 | 1500 | 70 | 0,65 | 68,5 | 52 | ||
| GPLL 52-53 (53 1/12 : 1) | 53:1 | 1000 | 3000 | 60 | 0,82 | 84,0 | 52 | ||
| GPLL 52-100 (100 2/7 : 1) | 100:1 | 1000 | 3000 | 60 | 0,82 | 84,0 | 52 | ||
| mounting service - please order 1 x mounting service for each gear - | |||||||||