86 - 88 mm 电机精密行星齿轮箱
纳诺达克低间隙行星齿轮箱是根据最新的啮合技术研发,并按照 DIN/ISO 9001 制造的。通过对变速箱组件最小化和标准化设计,可提供给工程师们一个高性能的变速箱。
优点
- 高驱动力矩
- 高抗扭曲性
- 小扭转齿隙
- 非常可靠的轴向和径向轴负载
- 低运转噪音
- 步进电机/变速箱安装简单
请注意: GPLE80 变速箱可以由客户自行安装因此将单独交付。安装说明可以在本网站中查询。
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 减速机 | 减速比 | 最大 从动 扭矩 |
效率 |
扭转 侧向间隙 |
重量 | 尺寸 | ||
| Ncm | % | Winkelminuten | ||||||
| GPLE80-1S-3 | 3:1 | 8500 | 90 | 9 | 2,6 | 80 | ||
| GPLE80-1S-4 | 4:1 | 11500 | 90 | 9 | 2,6 | 80 | ||
| GPLE80-1S-5 | 5:1 | 11000 | 90 | 9 | 2,6 | 80 | ||
| GPLE80-2S-9 | 9:1 | 13000 | 85 | 14 | 3,2 | 80 | ||
| GPLE80-2S-12 | 12:1 | 12000 | 85 | 14 | 3,2 | 80 | ||
| GPLE80-2S-15 | 15:1 | 11000 | 85 | 14 | 3,2 | 80 | ||
| GPLE80-2S-16 | 16:1 | 12000 | 85 | 14 | 3,2 | 80 | ||
| GPLE80-2S-20 | 20:1 | 11000 | 85 | 14 | 3,2 | 80 | ||
| GPLE80-2S-25 | 25:1 | 11000 | 85 | 14 | 3,2 | 80 | ||
| GPLE80-2S-40 | 40:1 | 11000 | 85 | 14 | 3,2 | 80 | ||
| GPLE80-2S-64 | 64:1 | 5000 | 85 | 14 | 3,2 | 80 | ||
| GPLE80-3S-60 | 60:1 | 11000 | 80 | 16 | 3,8 | 80 | ||
| GPLE80-3S-80 | 80:1 | 12000 | 80 | 16 | 3,8 | 80 | ||
| GPLE80-3S-100 | 100:1 | 12000 | 80 | 16 | 3,8 | 80 | ||
| GPLE80-3S-120 | 120:1 | 11000 | 80 | 16 | 3,8 | 80 | ||
| GPLE80-3S-160 | 160:1 | 12000 | 80 | 16 | 3,8 | 80 | ||
| GPLE80-3S-256 | 256:1 | 12000 | 80 | 16 | 3,8 | 80 | ||
| GPLE80-3S-320 | 320:1 | 11000 | 80 | 16 | 3,8 | 80 | ||
| GPLE80-3S-512 | 512:1 | 5000 | 80 | 16 | 3,8 | 80 | ||
| mounting service - please order 1 x mounting service with each gear - | ||||||||
GPLE80 变速箱可以在线订购,适用于 ST89,AD89 或 PD6-I 电机。如果希望安装在其它电机上,请联系我们的销售部门。