39 - 56 mm 电机精密行星齿轮箱,

Stepper motor getriebe GPLE40 - 39 - 56 mm 电机精密行星齿轮箱,

纳诺达克低间隙行星齿轮箱是根据最新的啮合技术研发,并按照 DIN/ISO 9001 制造的。通过对变速箱组件最小化和标准化设计,可提供给工程师们一个高性能的变速箱。

优点

  • 高驱动力矩
  • 高抗扭曲性
  • 小扭转齿隙
  • 非常可靠的轴向和径向轴负载
  • 低运转噪音
  • 步进电机/变速箱安装简单

请注意: GPLE40 变速箱可以由客户自行安装因此将单独交付。安装说明可以在本网站中查询。

减速机 减速比 最大
从动
扭矩
效率
扭转
侧向间隙
重量 尺寸
  Ncm % Winkelminuten
GPLE40-1S-3 3:1 1100 90 24 0,25 40
GPLE40-1S-4 4:1 1500 90 24 0,25 40
GPLE40-1S-5 5:1 1400 90 24 0,25 40
GPLE40-1S-8 8:1 600 90 24 0,25 40
GPLE40-2S-9 9:1 650 85 28 0,35 40
GPLE40-2S-12 12:1 2000 85 28 0,35 40
GPLE40-2S-15 15:1 1800 85 28 0,35 40
GPLE40-2S-16 16:1 2000 85 28 0,35 40
GPLE40-2S-20 20:1 2000 85 28 0,35 40
GPLE40-2S-25 25:1 1800 85 28 0,35 40
GPLE40-2S-32 32:1 2000 85 28 0,35 40
GPLE40-2S-40 40:1 1800 85 28 0,35 40
GPLE40-2S-64 64:1 750 85 28 0,35 40
GPLE40-3S-60 60:1 2000 80 30 0,45 40
GPLE40-3S-80 80:1 2000 80 30 0,45 40
GPLE40-3S-100 100:1 2000 80 30 0,45 40
GPLE40-3S-120 120:1 1800 80 30 0,45 40
GPLE40-3S-160 160:1 2000 80 30 0,45 40
GPLE40-3S-200 200:1 1800 80 30 0,45 40
GPLE40-3S-256 256:1 2000 80 30 0,45 40
GPLE40-3S-320 320:1 1800 80 30 0,45 40
GPLE40-3S-512 512:1 750 80 30 0,45 40
mounting service - please order 1 x mounting service for each gear -

 

de en fr tr cn