20- 42 mm 电机精密行星齿轮箱,包含加装件
纳诺达克低间隙行星齿轮箱是根据最新的啮合技术研发,并按照 DIN/ISO 9001 制造的。通过对变速箱组件最小化和标准化设计,可提供给工程师们一个高性能的变速箱。
优点
- 高驱动力矩
- 高抗扭曲性
- 小扭转齿隙
- 非常可靠的轴向和径向轴负载
- 低运转噪音
- 步进电机/变速箱安装简单
请注意: GPLE 22 行星齿轮变速箱必须与电机一起订购并在安装状态下交付。
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 减速机 | 减速比 | 最大 从动 扭矩 |
效率 |
扭转 侧向间隙 |
重量 | 尺寸 | ||
| Ncm | % | Winkelminuten | ||||||
| GPLE22-1S-7 | 7:1 | 22 | ||||||
| GPLE22-2S-9 | 9:1 | 150 | 85 | 55 | 0,1 | 22 | ||
| GPLE22-2S-12 | 12:1 | 150 | 85 | 55 | 0,1 | 22 | ||
| GPLE22-2S-15 | 15:1 | 150 | 85 | 55 | 0,1 | 22 | ||
| mounting service - each gear needs 1 mounting service - | ||||||||