关于我们
关于我们
Nanotec GmbH & Co KG 自 1991 年起为其客户在驱动解决方案的应用方面提供可靠的支持。我们的电机和控制器产品供货目录涵盖范围极为广泛,能够为几乎所有工作任务提供适合的解决方案。
我们在所有的工艺步骤中通过深思熟虑的设计、对制造公差的遵守和严格的质量控制,力求达到高质量和长寿命的驱动解决方案。
由 TÜV 管理服务中心授予的 ISO 9001:2008 新标准认证不仅表明我们对标准要求和有关法规的恪守,还表明我们在整个过程中普遍地以客户为导向的方针和我们力求在内部和外部过程持续改善的努力。
我们的愿景:快速、简捷 - 而又个性化
驱动解决方案的要求是多种多样的。如果能获得最佳结果,应该很少会采用标准电动机或大功率电子设备。因此,即便件数相对较少时,我们仍能提供符合客户特殊要求的电机和控制器。我们的工程师能够根据不同的个性化解决方案开发出理想的机械和电子设计。
通过 In-House 批量生产和充足的库存,我们可以对客户需求做出灵活快速的反应。
准时和可靠
“准时可靠”对于我们而言并非一句空话,因为我们一定会身体力行。以遵守交货期为例:对于所有已确定的交付期限,纳诺达克公司可以做到 98 % 的遵守。而剩下的 2 %,我们也尽力做到不拖延。在很多情况下,我们甚至能提前完成交付。
客户的赞誉,我们的成绩我们每周交付超过 4000 台电机和 200 台控制系统,并深受客户好评,这些客户多为国际知名的大公司: