L4118 线性执行器抗扭转装置

linearactuator captive - L4118 线性执行器抗扭转装置

为使线性执行器实现线性运动,须避免主轴“扭转”。在无法通过客户端机械措施,例如通过固定丝杠头来确保避免主轴扭转的情况下,借助抗扭转装置可以快速、低成本地实现真正的线性驱动。
L41 系列抗扭转装置的标准冲程为 25 或 50mm。

订购说明:: 每次需要配套订购基体和丝杠各一,两者的冲程必须相同( 25 或 50mm )。

根据要求,其它的冲程长度在订购量大于 100 件时可提供!

下载

PDF datasheet 

Miscellaneous

型号 位移行程 分辨率
规格 长度
"A"
  mm mm/Step
AR-41-H-25 25 - 基体 47
AR-41-H-50 50 - 基体 72
AR-41-S-T6x1-25 25 0.005 T6x1 丝杠 -
AR-41-S-T6x1-50 50 0.005 T6x1 丝杠 -
AR-41-S-T6x2-25 25 0.01 T6x2 丝杠 -
AR-41-S-T6x2-50 50 0.01 T6x2 丝杠 -
AR-41-S-T5x5-25 25 0.025 T5x5 丝杠 -
AR-41-S-T5x5-50 50 0.025 T5x5 丝杠 -

尺寸

top

Linearaktuator antirotation - 抗扭转装置

 

de en fr tr cn