用于所有线性执行器和线性伺服驱动装置的丝杠

Stepper motor Zubehoer Gewindespindel - 用于所有线性执行器和线性伺服驱动装置的丝杠

快速和低成本地实现完整组件

为通过步进电机实现简单快速的线性运动,我们为每个线性驱动器或线性电机提供适合的丝杠。从而不仅降低了订购和供货费用,而且进一步遵守了规定公差。

润滑:润滑周期视外部运行条件而定。原则上必须对青铜螺母定期润滑。(例如 Klüber - Microhube GBUY131 或干性润滑剂 Klüber UNIMOLYC 220)

公差:标准公差-0 +3 mm
对于更精确的公差,必须在订购时提供公差数值。最大精确度按照 DIN ISO 2768-1 (1991-06) 规定的公差等级:中级

下载

series overview 

Miscellaneous

型号 螺距 螺距变化量 外部直径 Ø 内芯直径 Ø 标准
轴向间隙
匹配的电机 长度
"A"
  mm mm / auf Strecke mm mm
T5x20-200 20 ±0.1 / 300 6,0 5,0 0,1 L............T5x20 200
ZST10-2-200-1 2 ±0.1 / 300 9,7 8,2 0,06 L..........T10X2 200
ZST10-2-300-1 2 ±0.1 / 300 9,7 8,2 0,06 L..........T10X2 300
ZST10-2-1050 2 ±0.1 / 300 9,7 8,2 0,06 L..........T10X2 1050
ZST6-1-200-1 1 ±0.1 / 300 6,0 5,0 0,03 L..........T6x1 200
ZST6-1-300-1 1 ±0.1 / 300 6,0 5,0 0,03 L..........T6x1 300
ZST6-1-1050 1 ±0.1 / 300 6,0 5,0 0,03 L..........T6x1 1050
ZST6-2-200-1 2 ±0.1 / 300 6,0 5,0 0,03 L..........T6x2 200
ZST6-2-300-1 2 ±0.1 / 300 6,0 5,0 0,03 L..........T6x2 300
ZST6-2-1050 2 ±0.1 / 300 5,4 3,6 0,1 L..........T6x2 300
ZST5-5-200-1 5 ±0.1 / 300 5,4 3,6 0,1 L..........T5x5 200
ZST5-5-300-1 5 ±0.1 / 300 5,4 3,6 0,1 L..........T5x5 300
ZST5-5-1050 5 ±0.1 / 300 5,4 3,6 0,1 L..........T5x5 1050
ZST3,5-1-200 1 0,1 3,5 2,3 0,03 L...3,5-1 200
ZST3,5-1-500 1 0,1 3,5 2,3 0,03 L...-T3,5x1 500
其它长度可以咨询以仓库价格提供。

尺寸

top

DimensionenGewindespindeln - 丝杠

 

de en fr tr cn