永磁步进电机线性执行器 LP

Linearaktuatoren low-cost - 永磁步进电机线性执行器 LP

通过集成在电机内的螺纹轴衬,旋转运动可以无需高成本的设计就能转化为一个紧凑的线性运动。因此,这种紧凑的结构在线性调整时能够节省空间和重量,从而以非常低的成本提供力量和速度。

结合微型步进驱动器 IMT 后,还可以实现带有精细分辨率的简单的线性调整任务。

LPV2525S0104-Tr3,5x1 配备有一个防扭转装置(参见结构系列概览)。

供货时附带丝杠

下载

Series Overview 

匹配的控制系统

SMC11

SMCI12

控制:
型号 推进力
分辨率
电流

绕组
电阻

绕组
步进
分辨率
重量 长度
"A"
绞合线
  N mm/Step A Ohm °
LPV2515S0104-TR3.5x1 10 0,0417 0,10 53,0 15 0,036 15,8 4
LP2515S0104-TR3.5x1 10 0,0417 0,10 53,0 15 0,036 16,5 4
LP3575S0504-Tr3.5x1.22 55 0.0254 0,46 11,0 15 0,086 17,5 4

 

de en fr tr cn