带细螺纹的线性执行器
此款已下架,您无法再通过网络订购。 如果您有兴趣,请与我们联系。
L40.. - L86.. 带有细螺纹的精密线性执行器是为差异迥然的应用研发的。这些应用需要较少的大调整力和较大速度,需要较高的分辨率,同时要求尽可能低的价格、尽可能小的结构体积和尽可能低的设计安装费用。 调节路径仅受转轴长度限制,由此可以实现极其灵活的、与路径无关的线性运动任务。
通过紧凑式微型步进驱动器,如 SMC42,可为精细定位提供小于 0.001 mm/步的分辨率。
对于定位反馈,可使用加装有编码器的线性执行器,或编码器和线性驱动器。
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | ||||||||
| L4018X1006-M4x.7 | 40 | 0,0035 | 20 | 0,71 | 6,8 | 0,14 | 22 | 6 |
| L4018S1204-M6x1 | 50 | 0,005 | 30 | 1,20 | 2,8 | 0,2 | 33 | 4 |
| L4018S1618-M6x.5 | 50 | 0,0025 | 15 | 0,2 | 33 | 4 | ||
| L5609X2008-M6x.5 | 85 | 0,00125 | 20 | 1,41 | 2,7 | 0,35 | 38,5 | 8 |
| L5609X1108-M6x1 | 70 | 0,0025 | 25 | 0,78 | 7,2 | 0,35 | 38,5 | 8 |
| L5618X1408-M6x1 | 80 | 0,005 | 30 | 0,99 | 5,2 | 0,35 | 38,5 | 8 |
| L5618X1408-M5x.8 | 100 | 0,004 | 25 | 0,99 | 5,2 | 0,35 | 38,5 | 8 |
| L5618X2508-M6x1 | 100 | 0,005 | 35 | 1,77 | 5,2 | 0,35 | 38,5 | 8 |