带滚珠螺杆的电动直线传动装置

此款已下架,您无法再通过网络订购。 如果您有兴趣,请与我们联系。

Linearactuators kugelumlaufspindel - 带滚珠螺杆的电动直线传动装置

带有集成球循环螺轴的全新线性执行器在非常好的精确性和使用寿命的前提下,通过大尺寸的滚动轴承可产生最大至 2 kN 的强劲推动力。

优点

  • 由于法兰尺寸相同,像标准电机一样安装简便(特殊法兰须进行咨询)
  • 精确度为 G7/G9 的滚动球循环螺轴
  • 标准轴向间隙(最大 0.05)可补偿
  • 可提供规格为 28、42 和 57 的产品
  • 可以提供带编码器的规格
  • 根据客户要求:螺纹精度为 G5,轴隙 <=0.01,并且配备去污装置的高精度执行器

下载

Series overview 

控制:
型号 法兰 推进力
进给力
最大频率时的进给力 分辨率
定位
准确度
丝杠螺距 行程 重量
  mm N mm/sec mm/sec mm/Step mm mm mm
LK2818L1006 28 350 100 15 0,005 0,015 1 70 0,32

 

de en fr tr cn