通过 L41-A 系列电机,步进电机的旋转运动将直接转换为直线运动。
无需其它机械组件即可通过这种电机实现高度精确的推进。此外,该电机还可以替代标准步进电机以及规格为 42 mm 的线性执行器。
高扭矩步进电机与大斜率转轴的组合赋予线性执行器 L41 系列极高的调整速度(或极短的调整时间),并以其紧凑的形式实现更大的推力和拉力。
与合适的 SMCI 微型步进驱动器配合使用时, 可以实现 <0,01mm / 步以内的分辨率,因此,这种执行器也适用于精密线性轴承。
由于其较好的转轴效率(小于 0.5),不仅优化了功率,同时还能获得较高的使用寿命。
对于位置反馈,可使用加装有编码器的线性执行器,或编码器和线性驱动器。
请注意我们的应用提示,应当尽量避免移动到极限位置。
Miscellaneous
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 最大推进力 | 进给力 |
分辨率 |
电流 每 绕组 |
电阻 每 绕组 |
重量 | 行程 | ||
| N | mm/sec | mm/Step | A | Ohm | mm | ||||
| L4118S1404-T6x1-A25 | |||||||||
| L4118S1404-T6x1-A50 | 200 | 20 | 0,005 | 1,40 | 2,0 | 0,40 | 50 | ||
| L4118S1404-T6x2-A25 | 25 | ||||||||
| L4118S1404-T6x2-A50 | 120 | 40 | 0,010 | 1,40 | 2,0 | 0,40 | 50 | ||
| L4118S1404-T5x5-A25 | 80 | 100 | 0,025 | 1,40 | 2,0 | ||||
| L4118S1404-T5x5-A50 | 80 | 100 | 0,025 | 1,40 | 2,0 | 0,40 | 50 | ||
| L4118M1804-T6x1-A25 | 250 | 40 | 0,005 | 1,80 | 1,10 | ||||
| L4118M1804-T6x1-A50 | 250 | 40 | 0,005 | 1,80 | 1,10 | 0,44 | 50 | ||
| L4118M1804-T6x2-A25 | 150 | 80 | 0,01 | 1,80 | 1,10 | ||||
| L4118M1804-T6x2-A50 | 150 | 80 | 0,01 | 1,80 | 1,10 | 0,44 | 50 | ||
| L4118M1804-T5x5-A25 | 100 | 200 | 0,025 | 1,80 | 1,10 | ||||
| L4118M1804-T5x5-A50 | 100 | 200 | 0,025 | 1,80 | 1,10 | 0,44 | 50 | ||
| L4118L1804-T6x1-A25 | 400 | 40 | 0,005 | 1,80 | 1,75 | ||||
| L4118L1804-T6x1-A50 | 400 | 40 | 0,005 | 1,80 | 1,75 | 0,54 | 50 | ||
| L4118L1804-T6x2-A25 | 300 | 80 | 0,01 | 1,80 | 1,75 | ||||
| L4118L1804-T6x2-A50 | 300 | 80 | 0,01 | 1,80 | 1,75 | 0,54 | 50 | ||
| L4118L1804-T5x5-A25 | 220 | 200 | 0,025 | 1,80 | 1,75 | ||||
| L4118L1804-T5x5-A50 | 220 | 200 | 0,025 | 1,80 | 1,75 | 0,54 | 50 | ||
尺寸