采用梯形丝杠 / 精密螺纹的线性执行器
高扭矩步进电机与大斜率转轴的组合赋予线性执行器 L41 系列极高的调整速度(或极短的调整时间),并以其紧凑的形式实现更大的推力和拉力。
与 L4218 系列相比,这一新系列产品对电机空心轴中的 PEEK 接口进行了改进设计,在可使用性得到改善的同时,这种新型电机还便宜 30% 。此外, L4118 系列在前部轴承法兰中还配备了一个调节螺母,通过这个螺母可以对轴承的轴向间隙进行调节。
与合适的 SMCI 微型步进驱动器配合使用时, 可以实现 <0,01mm / 步以内的分辨率,因此,这种执行器也适用于精密线性轴承。 由于其较好的传动效率(大于 0.5),不仅优化了功率,同时还能获得较高的使用寿命。 对于位置反馈,可使用加装有编码器的线性执行器,或编码器和线性驱动器。 请注意我们的应用提示,应当尽量避免移动到极限位置。 可以采用 Z 形扳手通过安装在前部电机法兰上的调节螺母对电机轴(不是螺母)的轴向间隙进行调节。
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 最大推进力 | 进给力 |
分辨率 |
电流 每 绕组 |
电阻 每 绕组 |
重量 | 长度 "A" |
||
| N | mm/sec | mm/Step | A | Ohm | |||||
| L4118S1404-T6x1 | 200 | 20 | 0.005 | 1,40 | 2,0 | 0.2 | 31 | ||
| L4118S1404-T6x2 | 120 | 40 | 0.01 | 1,40 | 2,0 | 0.2 | 31 | ||
| L4118S1404-T5x5 | 80 | 100 | 0.025 | 1,40 | 2,0 | 0.2 | 31 | ||
| L4118M1804-T6x1 | 250 | 40 | 0.005 | 1,80 | 1,10 | 0.24 | 38 | ||
| L4118M1804-T6x2 | 150 | 80 | 0.01 | 1,80 | 1,10 | 0.24 | 38 | ||
| L4118M1804-T5x5 | 100 | 200 | 0.025 | 1,80 | 1,10 | 0.24 | 38 | ||
| L4118L1804-T6x1 | 400 | 40 | 0.005 | 1,80 | 1,75 | 0.34 | 49 | ||
| L4118L1804-T6x2 | 300 | 80 | 0.01 | 1,80 | 1,75 | 0.34 | 49 | ||
| L4118L1804-T5x5 | 220 | 200 | 0.025 | 1,80 | 1,75 | 0.34 | 49 | ||
| Z 形扳手 | |||||||||
