采用梯形丝杠 / 精密螺纹的线性执行器
Die Motoren der Serie L5918 setzen die rotative Bewegung des Schrittmotors in eine Linearbewegung der Spindel um. So kann ohne großen Aufwand ein hochgenauer Vorschub realisiert werden. Ferner sind diese Antriebe austauschbar zu den Standardschrittmotoren und Linearaktuatoren in der Baugröße 56mm.
Die Linearaktuatoren bieten eine Schubkraft bis 1000 N. Mit den passenden Mikroschritt-Treibern SMCI.. sind Auflösungen bis <0,01mm / Schritt möglich und somit eignet sich diese Aktuator-Baureihe auch für Präzisions-Linearachsen.
Für Positionsrückmeldung sind die Linearaktuatoren mit angebautem Encoder erhältlich.
Bitte beachten Sie unsere Applikationshinweise, vor allem, dass ein Fahren auf feste Endanschläge vermieden werden sollte.
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 最大推进力 | 进给力 |
分辨率 |
电流 每 绕组 |
电阻 每 绕组 |
重量 | 长度 "A" |
||
| N | mm/sec | mm/Step | A | Ohm | |||||
| L5918S2008-T10x2 | 600 | 50 | 0,010 | 1,41 | 3,0 | 0,65 | 51 | ||
| L5918L3008-T10x2 | 1000 | 25 | 0,01 | 2,1 | 2,0 | 1,00 | 76 | ||
这些丝杠必须单独订购。(附件 -> 螺纹丝杠!)
