线性伺服驱动装置(标准型)

LS28 rgb 72 web - 线性伺服驱动装置(标准型)

新型线性伺服驱动装置 LS.. 纳诺达克不仅显著减低线性系统的成本和安装空间要求(不需要联轴器、轴承支点及安装费用),而且提高了整个小型线性轴承的系统性能和可使用性。通过其它电机和转轴类型(大于 500 件),还能简单快速和低成本地扩展系统并适配到新产品上。当负荷较小和承载量较小,如同在对测量值(光学、机械、声学等)进行信号传感或扫描时,甚至可不需要线性导向装置。

优点

  • 若使用带集成抗扭转装置的随附特殊塑料螺母,则无需维护
  • 电机中有双滚珠轴承,因而无需额外的轴承
  • 线性运动最大可达 55 mm
  • 自行制动
  • 分辨率 0.01mm - 1/1 步
控制:
与此电机型号匹配的 编码器 (7), 制动器 (2)
所有功率大小(其它根据需要提供)
型号 推进力
进给力
分辨率
电流

绕组
电阻

绕组
重量 长度
"A"
  N mm/sec mm/Step A Ohm
LS2818S0604-T5x5-75 30 100 0,025 0,67 5,6 0,11 32
LS2818S0604-T6x1-75 60 20 0,005 0,67 5,6 0,11 32
LS2818S0604-T6x2-75 60 20 0,010 0,67 5,6 0,11 32
LS2818L0604-T5x5-75 60 140 0,0025 0,67 9,2 0,25 51
LS2818L0604-T6x1-75 120 30 0,005 0,67 9,2 0,25 51
LS2818L0604-T6x2-75 120 30 0,010 0,67 9,2 0,25 51

 

de en fr tr cn