不同规格的空心轴步进电机

Schrittmotoren Hohlwellen - 不同规格的空心轴步进电机

纳诺达到克可以提供 3 种规格的空心轴步进电机:28mm (Nema 13) 42mm (Nema 17) 和 56mm (Nema 23).通过 ST5918L3008-LA1 中直径为 11mm 的空心轴,既可以输送或引导电缆,也可以输送或引导激光射线。

对于空心轴,有适合的 HEDS 和 HEDL 系列的空心轴编码器。同样,步进电机空心轴可通过步进电机功率终放值 SMC 系列进行控制。

空心轴规格的其它电机自 250 件以上可供货。

特殊规格

Cable / Connector

F.A.Q. for this article

电机帮助信息

我们的帮助信息会根据所有尺寸至 86 的 ST 电机转矩标准为您挑选合适的电机。


转速 r.p.m
转矩 Nm

控制:
型号 电流

绕组
保持
转矩
电阻

绕组
电感

绕组
转子
转动
惯量
重量 长度
"A"
可支配性
(*)
  A
Ohm mH gcm2
ST2818L1006-LA 0,67 12,7 9,2 5,6 18 0,25 50,5 S*
ST4218M1404-LC-NEU 1,40 24,0 1,20 1,70 48 0,27 38 S
ST4218L1806-LC-NEU 1,27 70,7 3,5 21,6 66,5 0,37 49,5 S*
ST5918S3008-L2 2,1 0,92 1,44 4,4 275 0.65 51 S*

可供货性: "S": 标准产品,小批量订购时可以仓库提货,"S+": 优先产品,大批量订购时可以仓库提货,所有其它电机视具体情况而定。

kabelbearbeitung

更多内容

 

de en fr tr cn