变速箱

teaser schrittmotoren getriebe de

使用 纳诺达克 紧凑可靠的变速箱可以显著地提高初始扭矩,降低初始转速,数倍地降低外部的旋转力矩,并缩小标准步进电机的步距角。

所有变速箱均配备双面滚珠轴承,并由此达到很高的轴向和径向轴负载。新的啮合技术和制造工艺提供了多种多样的组合方式和传动比、较小的扭转齿隙和较宽的扭矩范围。通过特殊的脂润滑保障了免维修和较长的使用寿命。

圆柱齿轮变速箱 在减速比较大时也具有较高的效率和出色的性价比。圆柱齿轮变速箱只为所选的步进电机配送。

行星齿轮变速箱 通过三级齿轮啮合在同等体积时提供最大的扭矩,并且在输入输出轴同心时提供最高的传动效率。GPLE 变速箱可以达到 20000 工作小时以上的预期寿命。

蜗轮蜗杆变速箱 由于其较短的结构形式能够实现 90° 动力转向,并且运行间隙和运行噪音都较小。 此外由于具备自行制动功能,无需外部制动。

系列 尺寸 (mm) 减速比 最大
从动
扭矩 (Ncm)
  圆柱齿轮传动装置  41 - 805:1 - 150:130-350
  行星齿轮变速箱 GPLE22  229:1 - 15:1150
  行星齿轮驱动装置 GPLE40  403:1 - 512:12000
  行星齿轮变速箱 GPLE60  603:1 - 512:14400
  行星齿轮驱动装置 GPLE80  803:1 - 512:113000
  行星齿轮箱(经济型)  Ø 22 - 524:1 - 256:124-3000
  蜗轮蜗杆传动装置 GSGE60  05:1 - 50:12100
  GSGE80 蜗轮蜗杆变速箱  012,5:1 - 50:13500

 

de en fr tr cn