Wie finde ich den passenden Schrittmotor?

FAQs

技术支持 » FAQ »

Um den passenden Schrittmotor für Ihre Anwendung zu finden, benötigen Sie zwei wichtige Kenngrößen: Zum einen ist dies das Drehmoment , das der Motor realisieren soll und zum anderen ist das die Drehzahl, bei welcher dieses Drehmoment erreicht werden soll. Anhand der Motorkennlinie, die für jeden Motor auf der Webseite hinterlegt ist, können Sie den geeigneten Motor auswählen.
Unser Motorassistent hilft Ihnen bei der Suche nach dem richtigen Motor.

Die Motoren von Nanotec sind in Baugrößen von 6mm bis 110mm (Md 0,05 Ncm bis 2500 Ncm) bei gleichem Durchmesser in unterschiedlichen Längen X, S, M, L und D erhältlich. Dadurch lassen sich viele Anwendungen unterstützen, die auch bei eingeschränktem Bauvolumen noch die erforderlichen Antriebslösungen bieten. Durch den Getriebeanbau lässt sich bei gleicher Baugröße zusätzlich eine Miniaturisierung bei höherem Ausgangsdrehmoment erreichen. Der Motorassistent unterstützt ebenfalls die Suche für Motoren mit angeflanschtem Getriebe bei eingeschränkter Baugröße.

返回到概览

联系方式

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Gewerbestraße 11
D-85652 Landsham
电话: ++49 89 900 686-0
传真: ++49 89 900 686-50

de en fr tr cn