驱动程序
下载 >> 驱动程序
RS485-USB 转接器
当使用 NANOTEC ZK-RS 485-USB 转接器时,需要用到此驱动程序。
转接器详细信息请参见 转接器线路的产品信息页 .
Driver for Windows 7, XP, Vista (5,2 MB)
Driver for Windows 2000 (3,2 MB)
RS232-USB 转接器
当使用 NANOTEC ZK-RS232-USB 转接器时,需要用到此驱动程序。
转接器详细信息请参见 转接器线路的产品信息页 . 只当配有 ZK-RS485-RS232 转接器,并且希望与 USB 接口建立连接时才会用到此转接器。
Driver for WIN XP, 2000 (1.9 MB)
Driver for Windows VISTA (1.8 MB)
USB - RS232-3,3V - Converter
For connecting the Steppermotor controller SMCI35 with a PC over USB you need to download and install this driver.
SMCI 控制器的 USB 驱动程序
带 USB 接口的控制器 SMCI33-1 和 SMCI32-1 需要一个专门的驱动程序,以通过串口与模块建立连接。
您可以在这里下载驱动程序:
Drivers for SMCP33-EVA
If you want to operate the SMCP33 evaluation board with the USB connection, you will need this driver.