轴加工

轴加工

很多情况下,根据具体应用而量身订制的轴承能够为用户提供快速和经济的驱动解决方案,因为用户在生产线(just-in-time 生产或通过看板系统等)上无须再对电机进行调整。其它特殊规格,如空心轴电机,还可以完成标准电机无法执行的作业。

根据机器设置的复杂性不同,我们提供对 1、25 和更多个的处理。


较短的电机轴

短轴优先适用于所有安装空间有限的应用环境。

可以 1 件起订!

更多内容


D-Cut / 扁平轴

扁平轴与圆轴相比具有更高的扭转安全性,特别是当由于负载和方向切换对系统的要求增加时。

可以 1 件起订!

更多内容


横向钻孔

横向钻孔与机械传动元件如圆柱齿轮、齿带轮等相连接可简单固定紧固螺栓,以满足较高的方向和负载切换要求。

更多内容


车削轴

车削轴主要用于在电机轴上直接安装孔径较小的齿轮、主动轮、皮带轮等。

更多内容


棱键螺母

棱键螺母与圆轴相比具有更高的扭转安全性,特别是当由于负载和方向切换对系统的要求增加时。

更多内容


半圆键槽

与键槽一样,半圆键槽具有更高的抗扭转性,特别是在由于负载和方向变化而对系统提出更高的要求时。

更多内容


通孔

带有通孔的电机简化了安全垫片的连接,该垫片用于平面齿轮、圆柱齿轮等。

更多内容


米制螺纹

螺纹的作用并不仅限于在电机轴上固定旋转部件,有创意的设计师还可以通过这种低成本和简单的方法以较小的调节速度实现线性伺服驱动。

更多内容


较长的电机轴

当法兰或安装条件不可能满足直接安装时,将需要较长的电机轴。

更多内容


尺寸更大的电机轴

直径或壁厚更大的电机轴主要用于增加径向力。

更多内容


空心轴

除了自身的传动功能以外,空心轴中还可以穿过电缆(例如其它轴的馈电导线)、软管(液体或气动装置使用的压缩气体)或者激光束。

更多内容


滚花

订购数量在 250 件以上时可以根据客户要求提供各种滚花。

更多内容


主动轮/ 齿轮

安装了主动轮或电机轴上的直齿的电机大大简化了现有减速机的直接安装工作...

更多内容


平面齿轮 / 直接啮合

含和不含轮毂或凸缘轮的平面齿轮是一种合型传动系统,具有较高的输出功率、较低的空间需求、低噪声、能吸收振动、免润滑和免维修等特点并能提供一个十分高的有效作用系数...

更多内容


锥形齿轮

加装了锥形齿轮的电机安装后可以与负载呈 90° 夹角,在某些应用领域这是十分有利的。此外,它在较小空间范围内也能输出较大的减速比。
由于具有良好的传动效率,因此在 90° 转向应用中可以很好地替代螺旋齿轮。

更多内容


螺旋齿轮

加装了螺旋齿轮的电机安装时可以与负载物呈 90° 夹角,这对于某些应用领域是十分有利的。此外,它在较小空间范围内也能输出较大的减速比。

更多内容


偏心轮 / 凸轮

偏心轮可以将简单的旋转运动转换为高分辨率、无间隙和取决于进给力的升降运动。
通过控制系统 SMCI 可以控制或调解与之相适合的调整速度以及位移

更多内容


特殊的轴外形

在手动或通过电机进行调整作业(宽度调整、高度调整、工具高度调整、作业宽度调整)时,四棱轴或六棱轴可以...

更多内容


开口挡圈

适用于光学、磁性和机械传感器和接近传感器的开口挡圈。

更多内容


圆形皮带

在 500W 的功率以内的相同拉力条件下,圆形皮带轮的安装更加简便。
这种皮带轮优先适用于轻型至中型重量的对象。

更多内容


V 型皮带轮

与平带相比较,切向力不是通过皮带内侧相互摩擦进行传输,而是通过摩擦力作为夹紧力传输到 V 型带的斜边。

更多内容


钢丝绳滑轮

钢丝绳和传动钢索具有很高的精度和准确性,适合用打印机、复印机、绘图仪和小型医疗设备等。

更多内容


平皮带轮

平皮带轮适用于在电子和装卸系统中传送较轻至中等重量的物品。例如散货或食品...

更多内容


导轮、摩擦辊和传动辊

被驱动的运行轴和传动轴将主要作为传送带输送系统的拉料辊、导入辊、摩擦辊子、制动辊、定位辊,带凹槽的导轮, ...

更多内容


链轮

一般来说只能在需要较大力和功率的地方使用链轮。链轮可以带或不带轮毂、安装孔和键槽,尺寸规格为 6 和 8mm 以及 1/8", 1/4" 和 5/8",可以提供符合 DIN 8187 和 DIN 8188 标准的齿数。

更多内容


手轮

手动调节和校准调节作业可以通过电机轴后侧的手轮、旋转按钮、滚花旋钮、星形和十字手柄以及采用不同材质、具有内外螺纹的调节螺栓进行。

更多内容


摇杆

能够通过不同的半径和摇臂长度,根据速度和施加的作用力完成简单的调整作业(通过杠杆作为具有可调节拉力和推力的推拉元件),并采用可以调节的高分辨率完成倾斜运动和旋转运动...

更多内容


特殊的滚珠轴承

所有纳诺达克 ST 系列和 DB 系列步进电机和 BLDC 伺服电机都配有高档双滚珠轴承(含油自润滑,使用温度 -40°C - + 130°C,摩擦系数 0.001-0.002 ),具有较高的静态和动态负荷能力...

更多内容


润滑剂

润滑剂的任务在于形成足够的润滑膜,使彼此重叠铺开或滑行的滚动轴承相互隔开,从而防止直接的金属接触。在纳诺达克步进电机和伺服电机中应用的油脂...

更多内容


方向

纳诺达克电机的所有标准轴承都配有 ZZ 密封盖。这种密封盖与内轴轴肩共同构成一个有效的间隙密封系统,一方面能够阻止污物颗粒进入,另一方面能够防止润滑脂溢出...

更多内容


特殊法兰

特殊法兰具有不同的固定孔或用于固定外部传感器和开关的额外螺纹,不同直径和高度的合适定心钢带...

更多内容

Contact information

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstraße 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Tel. ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50

de en fr tr cn