方向

方向

轴加工 >> 方向


方向

纳诺达克电机的所有标准轴承都配有 ZZ 密封盖。这种密封盖与内轴轴肩共同构成一个有效的间隙密封系统,一方面能够阻止污物颗粒进入,另一方面能够防止润滑脂溢出。密封圈由不锈钢制成,既不会提高扭矩,也不会影响滚珠轴承的最大转速。

更高的密封要求取决于材料的抗化学腐蚀性、温度、压力、圆周速度、真空程度、洛氏硬度、以及 FDA 对于与饮料和食品相关的特殊涂层所作出的规定等。

我们可以根据具体应用领域提供各种形式和结构的密封见,包括可以优化传动力的唇型密封圈、各种公差等级和线径的O 型环、径向密封件、径向轴密封圈、滑环密封圈、V型密封圈、PTFE 密封件(由复合塑料和塑料耐腐蚀不锈钢弹簧组成)、以及 RS、2RS 密封圈、VS 密封圈和RZ 密封圈。
通过内置的密封结构类型,我们即使在最小的安装空间内也可为客户实现最不同的密封要求。

在订货量为 50 件以上时,订制密封件可以享受价格优惠。


Contact information

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstraße 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Tel. ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50

de en fr tr cn