特殊的滚珠轴承

轴加工 >> 特殊的滚珠轴承
特殊的滚珠轴承
所有纳诺达克 ST 系列和 DB 系列 步进电机和 BLDC 伺服电机都配有高档双滚珠轴承(含油自润滑,使用温度 -40°C - + 130°C,摩擦系数 0.001-0.002 ),具有较高的静态和动态负荷能力、长使用使命、温度适应性和运行可靠性。通常,外部节线与固定的机械部件(电机壳)相连接,内部节线与回转的机械部件(电机轴/转子)相连接。
纳诺达克电机的固定轴位于电机轴从动侧(A 侧),负责提供径向支撑并同时负责双向力引导,浮动轴则位于 B 侧,仅负责提供径向支撑并通过内置平衡垫圈或波纹弹簧垫圈单向引导推力。 所有标准电机的最大允许径向力和轴向力见相应的参数表。
如果需要传输更大的径向力,则应当选择不同内外直径的轴承
。当使用较高的轴向力时(如在斜齿小齿轮或螺旋传动装置中一样),要考虑到内置径向推力球轴承所必需的安全。
线性初应力能够减少轴承滚珠和内外轴承环之间的轴向间隙并降低由于偏心负荷导致振动而产生的轴承损坏危险,以及由于热膨胀所产生的长度变化或者部件受力过大和变形。
通过相应的吻合来避免轴承环、轴和外壳之间的相对移动。
因此需要固定的吻合,以确保尺寸相对更薄的轴承座圈不会在负载下弯曲,而是于整个周长上得到支撑。
在标准轴承中所应用的 ZZ 涂层提供一定的保护,用于防止脏污和油脂溢出,当使用的油脂润滑在温度范围 -20° 至 + 130°C 下产生一个较小的摩擦系数并由于高寿命(标准电机为 20.000h)考虑到免维修运行时。
针对不同的应用领域,除了标准轴承以外,纳诺达克还提供采用特殊材质的特种轴承和内外径不同的铬合金轴承,并且可以配备由钢板、NBR 制成的接触式或非接触式盖板和密封盒,以及进一步改善了轴承间隙并且精度达到 DIN620T2 标准的耐高温密封装置。