位置监控

位置监控

技术内找到命令参照 >> 位置监控


位置监控和修正

即使步进电机在常规运行模式下不会丢失步,内置旋转监控也会在所有运行模式下确保额外的安全,例如用于防止电机阻塞或其他外部故障源。监控功能最迟在半个步(在 1.8° 步进电机)后识别到电机阻塞或步损失。位置监控的精度也是 0.9° 并且需要在步进电机中配备光学编码器。

此外,如果步进过少,还可以追加步进。为此将选择 NanoPro 中的一个故障修正组,通过这些特性参数电机运行到目标位置。此处建议不要运行的太快,否则会存在步损失危险。



编码器

位置监控只能通过光学编码器发挥作用。SMCI32 和 SMCI47 控制系统需要一个分辨率精确为 500 增量 / 转的编码器。SMCI33 和 SMCI47-S 新型控制系统可以通过所有编码器分辨率进行操作。我们建议在这里也采用 500 脉冲。
纳诺达克为步进电机、BLDC 电机和线性执行器提供配套编码器
目前只能读取玻璃标尺刻度。


Contact information

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstraße 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Tel. ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50

de en fr tr cn