软件 - NanoPro

软件 - NanoPro

技术内找到命令参照 >> 软件 - NanoPro


下载 / 手册

最新版本的 NanoPro 和相应的使用手册可以在这里下载: 下载 NanoPro

最新版 NanoPro 使用手册

Manual v 2.2 for NanoPro (v1.70)
Manual v 2.1 for NanoPro (v1.60)
Manual v 2.0 for NanoPro (v1.53)



模式

用户可以在 NanoPro 中设置不同的运行模式。通过设置运行模式,用户既可以通过模拟信号( 0-10V),也可以像传统的步进电机驱动器那样通过脉冲方向信号,或者通过事先设定的数字输入信号调用控制器。各种运行模式的详细说明见独立的章节。



电机设置

通过设置与电机相关的参数,如相电流(每次可调 1% )、步进分辨率(从全步到 1/64 微步)、以及合适的微步(根据速度自动调整步距),可以根据具体使用要求优化和调整电机运行性能。

无论是 1.8° 还是 0.9° 步距角的步进电机都可以通过控制系统进行操作。
在这个菜单项中还可以对回转间隙进行设置。这项设置对于电机上安装的、在倒退时会产生间隙的变速箱非常有用。



机器设置

可以通过 NanoPro 软件存储与设备相关的参数,从而显著简化和缩短试运行过程:

  • 路程单位为步、度或 mm
  • 速度单位为 Hz、r.p.m 或 mm/s
  • 推进常数为 mm/转
  • 齿轮减速(回转间隙可调)



极限开关

通过三个可调节的基准模式(分别为内部和外部)可以对机器进行自动设置,其中,当位移 < 360° 时, 由于内部编码器能够发出变址信号,甚至可以取消外部基准开关。该功能将在这里进一步详细描述。



位置故障识别和修正

纳诺达克的 SMCI/ PDx 系列步进电机控制系统具有一个内置编码器信号分析装置。如果电机失步超过半步(即 1.8° 步进电机的 0.9°),输出端口 2 将显示报错信息。
可以在电机行驶结束以后或者在行驶期间纠正这一错误。用户可以选择纠错指令,随后,电机将按照相应的行驶特征行驶到目的位置。

行驶过程中的位置控制只能在ClosedLoop运行模式中实现。



I/O 和状态

通过 NanoPro,用户可以对控制系统模拟输入端的电压阈值、(零点周围的)盲区、以及用于平滑处理电压信号的软件过滤器进行参数设置。
此外,还可以通过 LEDs 软件检查输入端状态(High / Low),将从开关阈值从主动侧切换为被动侧,甚至对输入端进行标记,以方便用户进行评估。
借助这个标记可以读取接口输入端的状态 (High / Low)。

在 NanoPro 的“状态”记录中,用户可以快速了解上次出现的故障和控制器的当前状态(开始运行、就绪、故障、达到基准位置),如果连接了编码器,还可以显示编码器的当前位置。
通过 "enable polling" 命令可以始终更新这些数据。



ClosedLoop 设置

在 ClosedLoop 模式下,电机不是像传统步进电机一样由驱动程序进行控制,而是像伺服电机一样通过速度传感器信号来控制。控制系统包括速度调节器和位置调节器,并通过独立的参数进行分别设置。
ClosedLoop 电流调节器的设置通过”CL 参数“记录卡进行。
为了简化试运行,纳诺达克在 42mm,56mm 和 86mm 三种规格的电机中事先存储了默认设置。
在任何情况下都必须执行校准运行,以便与速度传感器相比能确定精确的转子位置。



通信设置

控制系统通过计算机的 COM 端口进行通信。 建立通信之前必须在 NanoPro 中设置正确的 COM 端口和正确的波特率。 如果在 RS485 网络中运行控制系统,还需要设定电机地址。



路程显示

输入以后,NanoPro 会立即显示出行驶特征,包括加速时间、制动时间和总行驶时间。 从而方便设计师进行试运行和设置步进电机。

Contact information

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstraße 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Tel. ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50

de en fr tr cn