参照

技术内找到命令参照 >> 参照
一个外部基准开关
在外部基准运行过程中,电机将开启一个与基准输入端相连接的开关。
提示:: 输入信号根据具体的运行模式而有所不同,各个模式输入/输出信号的详细描述见 “运行模式”
在开始外部基准运行后,电机将通过设置的斜坡从最小转速加速到最大转速。抵达基准开关时将停止运动,并在暂停 100 ms 后,根据设置“限位开关中的定位行为”将以最小转速(启动/停止转速)再次从开关中开出。
基准开关可以是启动开关也可以是关闭开关。
必须在编程时通过软件进行设置。
极限开关的定位方式
当识别到基准开关时,SMCI47-S 的行为可以针对常规运行(定位和标识定位模式)和基准运行分别加以定义。 极限开关提供四种定位方式:
- “自由向后”(基准运行和常规运行)
- “自由向前”(基准运行和常规运行)
- “停止”(仅限常规运行)
- “忽略”(仅限常规运行)
两个(或多个)外部基准开关
如果步进电机控制器和 Plug & Drive 电机中需要多个极限开关,可以通过 NanoPro 进行设置。
内部基准行驶
在内部基准行驶过程中,电机以设定的最小转速驶向一个内部基准点。这个基准点位于电机轴上并在电机每转动一圈时重新达到。
与外部基准行驶一样,可以在常规运行模式下(定位模式和标记定位模式)定义识别到基准点时的控制器工作方式。