特殊的电机绕组

特殊的电机绕组

电缆和插头批量生产 >> 特殊的电机绕组


特殊的电机绕组结构

对于采用持续和固定转速运行的设备,如搅拌器、传送带、泵和类似设备,应当选择一种尽可能高能效的驱动方案,以尽量减少能量损失和组件成本。
根据外部需要的机械功率
Pmech = Md * n * / 30 - ( z.B. 0,15 Nm * 300 U/min * / 30 = 4,5W )
推算出需要相应的电气功率为
Pel = I² * R oder U * I ( 0,5² A * 19 Ohm = 4,5 W (= ST4118M0706).

所有纳诺达克步进电机和 BLDC 电机都在扭矩测试台上进行了扭矩和转速测量,并将测量结果在产品目录或网站中列出。客户可以从扭矩特性曲线中提取这些数据或通过电机助手软件计算出相应参数。在上面的例子中,ST4118M0906 ( = 0,64² * 11,4 = 0,57W) 能够以大约 20% 的保险系数实现所需功率,而 ST4118M0706 则将在所需功率的极限运行。纳诺达克为相同结构尺寸的电机提供不同绕组,使客户在起动转速条件下达到尽可能高效的能量利用。 在上面的例子中,ST4118M0408 造成最小的电流和最小的功率损耗 24V * 0.28A = 6.7W(通过 PWM 自动控制,粗略大约为 3.4W),基于 Md 特征曲线 60Ohm 的绕组不会带来所需的功率。ST4118M1206 具有相同的结构体积,电阻为 6.2 Ohm,电流 0.85 A,消耗的功率为 24V*0.85A = 20W ( 平均值大约 10W),因此, 损耗功率与 ST4118M0904 的 24V*0.64= 15.2W (平均值大约 7.6W)相比,高出 30% 左右。

为了使损耗功率降到最低,除了目录中的绕组以外,纳诺达克还提供一系列专门针对客户需求的绕组。这种灵活的绕组方式能够确保客户在设备中贯彻越来越重要的节能意识。 除了功率损耗更低以外,温度上升也会更小,从而提高设备的预期使用寿命,控制系统的电子部件也可以更小化。



耐高温绕组

在某些针对具体客户的 ST4118 系列和 ST5918 系列电机中已经采用了耐高温绕组、线圈体和绝缘等级 F = 155°C 的绝缘漆。绝缘等级为 H = 180°C 时,需要对线圈体进行材料试验。与标准电机相比,耐高温电机的扭矩减少大约 5-10%。在更高温度使用时需要采用相应较小的接通时间或采用更大结构规格的电机,较大的电机在额定电流较小时所产生的自身热量也会较少,因此能够在更高的环境温度中使用。耐高温绕组也可以部分应用于真空电机。


Contact information

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstraße 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Tel. ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50

de en fr tr cn