保护和屏蔽软管

保护和屏蔽软管

电缆和插头批量生产 >> 保护和屏蔽软管


绞合线保护软管

标准交货状态下采用的 UL 认证保护软管通常配有电缆束带,我们可以提供不同直径的此类软管。此外,还可以提供螺旋保护软管或金属保护软管。
它们可以防止机器和设备中的步进电机导线受到机械损坏。



屏蔽层 / 屏蔽软管

随着功率和频率的不断升高,部件和组件在“电磁环境”中发挥功效会越来越困难,并且导线分布也必须越来越密集,从而可能在相互之间造成干扰。
为了应对这个趋势,纳诺达克提供多种屏蔽措施。 屏蔽效果主要取决于屏蔽材料和屏蔽结构(光学盖板)
通过电缆套管内部和外部产生的磁场,会在屏蔽层中形成一个电流,这种电流在理想情况下不会对导线中的信号造成影响,并且不会向外部散发磁场。
通常情况下,屏蔽层应在两侧大面积地与接地电位相连,这样,产生的补偿电流就可以流出,并且不会产生大的电位差或干扰磁场。IP54 保护等级的纳诺达克电机已经采用了具有 EMV 防护功能的电缆连接螺栓。

另见补充的 EMV 措施


Contact information

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstraße 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Tel. ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50

de en fr tr cn