导轮、摩擦辊和传动辊

导轮、摩擦辊和传动辊

轴加工 >> 导轮、摩擦辊和传动辊


导轮、摩擦辊和传动辊

被驱动的运行轴和传动轴将主要作为传送带输送系统的拉料辊、导入辊、摩擦辊子、制动辊、定位辊,带凹槽的导轮,造纸和薄膜工业以及运行技术、半导体工程、运输技术、纺织技术等领域中的进纸器、薄膜输送、布匹输送的进料辊使用。



导轮、摩擦辊和传动辊

铝制、钢制、不锈钢和 POM 滑轮和传动辊可以带或不带轮毂,也可以采用平直或球形塑料滑动面,可以选择各种常规直径,也可以选配螺杆夹和卡环。基于动态负载容量特别设置运行薄膜层的尺度,使其具有低滚动阻力和低温韧性。



导轮、摩擦辊和传动辊

规格:圆毂孔、螺纹毂孔、带正面或侧面螺纹孔的键槽、带夹紧装置的定位孔
表面规格和表面处理:本色阳极氧化处理、铝氧化处理、发蓝处理、化学镀镍、聚氨基甲酸酯滑动面、碳化硅滑动面、PU 滑动面、POM 滑动面



导轮、摩擦辊和传动辊

工作温度为 -10°C – 80°C,短时间使用可以达到 120°C。聚氨基甲酸酯辊子能够耐油脂污染。使用酸液、碱液和清洁剂之前要检查耐受性。


Contact information

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstraße 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Tel. ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50

de en fr tr cn