平皮带轮

轴加工 >> 平皮带轮
平皮带轮
平皮带轮适用于在电子和装卸系统中传送较轻至中等重量的物品。例如散货或食品,以及对不同的材料进行分类处理。
取决于皮带表面的摩擦系数,它们也适用于一定的倾斜和坡度,并具有突出的抗磨损性和耐油性。
为了避免皮带脱离皮带轮,通常将传动辊设计为球型,这样皮带就可以自动找到中心。
由于具有较高的轴向力,建议加装带内置球轴的圆形或带棱角的外部法兰(可以带或不带轴环)。
平皮带轮
- 平皮带轮含和不含所有通用直径以及皮带宽度的轮毂
- 通过铝制、钢制、不锈钢和 POM 螺杆夹和卡环提供更高的传输力或传输效率。
- 具有单侧、双侧或下侧法兰盘毂孔
- 带圆孔、螺纹钻孔、带直线和侧面螺纹钻孔的棱键螺母、带夹紧装置的补偿钻孔
- 表面抛光和表面处理,明显阳极氧化、硬渗铝处理、镀铜、化学镀镍
- V型皮带、高性能皮带、导电圆形皮带、连续皮带、空心皮带、带金属扣聚氨基甲酸酯皮带的工作温度为 0 / + 80 °C,其它材质的皮带甚至可以达到 120°C。