V 型皮带轮

轴加工 >> V 型皮带轮
V 型皮带轮
与平带相比较,切向力不是通过皮带内侧相互摩擦进行传输,而是通过摩擦力作为夹紧力传输到 V 型带的斜边。因此,这种皮带轮能够提供几乎完全由作用力而产生的连接。
通过多种外型(共 5 种,分别用字母 H、J、K、L 和 M 表示)可以实现不同的传输性能并应用于相应领域。其他优势在于,高度较低并且牵引力能与最小的松弛度达到最佳结合。在高效率的同时,其优点还包括具有小轮径、变形小、并且减速比高。
V 型皮带轮
由于装订特性不能扭转到盘。即使在速度较大时,运行也是无振动且低声。由于使用高品质的材料,肋拱带十分耐油以及耐温。
- 1 倍和 2 倍、含或不含所有通用直径的钢制、铝制和聚甲醛的具有固定螺丝钉和压紧环锁紧装置的V 形皮带轮
- 带圆孔的毂孔、螺纹钻孔、带直线和侧面螺纹钻孔的棱键螺母、带夹紧装置的补偿钻孔
- 表面抛光和表面处理,明显阳极氧化、硬渗铝处理、镀铜、化学镀镍
- V型皮带、高性能皮带、导电圆形皮带、空心皮带、带金属扣聚氨基甲酸酯皮带的工作温度为 0 / + 80 °C。