圆形皮带

轴加工 >> 圆形皮带
圆形皮带轮
在 500W 的功率以内的相同拉力条件下,圆形皮带轮的安装更加简便。
这种皮带轮优先适用于轻型至中型重量的对象,具有较高的自由度,并且可以用于右角的力传输。
即使在高速运行时下也具有优秀的耐磨损性(高抗拉强度和抗撕裂强度)和耐油性。
此外,它具有较低的摩擦系数(钢 / 圆形皮带轮之间摩擦系数在邵氏硬度 75A – 90A 的条件下为0.85),能够快速在机械部件上安装和拆除,并且通过缩短适当缩短皮带长度还可以降低仓储成本。O 型环适用于传输力和拉力在 < 0,7N/mm² 以内的应用领域,同时还可以承担传送工作。
圆形皮带轮
各种规格:
- 1 倍和 2 倍、含或不含所有通用直径的轮毂、具有固定螺丝钉和压紧环锁紧装置的圆形皮带轮
- 带圆孔的毂孔、螺纹钻孔、带直线和侧面螺纹钻孔的棱键螺母、带夹紧装置的补偿钻孔
- 表面抛光和表面处理,明显阳极氧化、硬渗铝处理、镀铜、化学镀镍
- 可选择含或不含绞合线、高端皮带、导电圆形皮带、扭转或缠绕、环形带、具有聚氨酯 NBR 或氟橡胶金属销的空心皮带的圆形皮带的温度范围为 – 20 至 + 80 °C
- 根据传输性能的不同,可选择的皮带轮直径为 1 – 20mm。