偏心轮 / 凸轮

轴加工 >> 偏心轮 / 凸轮
偏心滚珠轴承
偏心滚珠轴承提供一个极佳的有效作用系数以及极高的循环数,因此特别适用于以下应用程序:
- 高精密度活塞泵
- 膜片式泵具有极高的使用性能和可简易设置的冲程频率和冲程 (100 Hz/0.35mm)
- 定位系统具有 < 0.5 um 的亚微米级精确度,相当于标准偏心轮在 360° 产生 0.7mm (0 / -0,05 ) 的偏心。
轴承壳的外部直径作为偏心轮发生影响并通过旋转偏心轴让活塞泵开始运动。
在偏心轴承上施加的的其它作用力将产生相应的升降运动或定位运动。
偏心轮
偏心轮和凸轮适用于各种应用领域,如:
- 校准任务
- 高分辨率的定位传动
- 循环摆动或升降运动
- 自动调整温差应力
- 机械预压和硬度
- 自动补偿安装和磨损误差
- 自动补偿高程平差:
- 调整夹紧装置和同类..
通过无扭矩、简便、快速地拉紧并进行调整,能够像自动偏心轮推杆一样合理地执行上紧和调整作业。
标准偏心轮的调整路径以 360° 为基础分别对应为1 / 1.2 / 2 / 2.5 / 3.5/ 5 / 7mm
螺旋偏心轮
螺旋偏心轮将用于调整和拉紧不同的对象。螺旋的优点在于,在任何角度都能够提供同等拉紧力并且能够自行制动。
标准偏心轮的调整路径以 225° 为基础分别对应为 3.3 / 4.1 / 4.8 mm 。
通过无扭矩、简便、快速地拉紧并进行调整,能够像自动偏心轮推杆一样合理地执行上紧和调整作业。
夹件
夹件具有一个回转楔面,并当调整路径相对较大和夹力相对较高时可实现快速安全的夹紧。.
对电机的轴向安装空间要求较小时,还可以将其用于自动调整固定挡块或者进行长度补偿。
根据夹紧凸轮的不同规格,轴向调整的调整路径以 225° 基础为 6-12mm。
在 0.9° 的步进电机中(如 ST4209 或 ST5909)得出分辨率为 0.0125mm/ 步。
