螺旋齿轮

螺旋齿轮

轴加工 >> 螺旋齿轮


螺旋齿轮

加装了螺旋齿轮的电机安装时可以与负载物呈 90° 夹角,这对于某些应用领域是十分有利的。此外,它在较小空间范围内也能输出较大的减速比。基于更高级别的动力摩擦部件,有效作用系数更为适当并根据减速位于 30 和 70% 之间。
达到一定的减速以后可以自行制动,这项功能在垂直运动时非常有用。螺旋齿轮中出现的轴向力务必在支架中加以考虑。

您可以选择不同的尺寸(0.5 -2 模块,单头或双头设计)、材质(塑料、黄铜、钢 - 旋风切削或铣削)、以及不同的啮合方式(啮合角度 15-30° )、带或不带轮毂和定心附件。
订购数量在 50 件以上时可以以优惠价格提供这种处理。


Contact information

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstraße 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Tel. ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50

de en fr tr cn