平面齿轮 / 直接啮合

轴加工 >> 平面齿轮 / 直接啮合
直接啮合
齿带将平带或 V 型带的优势与链条传动的松弛自由度相结合,齿轮上皮带的缠绕角度必须不能与 V 型带或平带的一样大。
此外,这种传动方式还具有更高的运行安静度、更小的皮带初应力以及相应更小的轴负荷,其中,轴负荷可以通过皮带外侧的拉紧滚子进行调节。
齿轮皮带传动装置无需润滑剂和维护保养,仅需要少量安装空间,能够吸收振动并且提供更高的传动效率。
而且它的外形兼容性强(与其它设备之间几乎不存在冲突)并因此可以作为同步传动使用。
订购数量在 1000 件以上时,我们可以以优惠价格提供这种处理。
带齿带轮
纳诺达克提供和装配各种米制和英制尺寸的同步带轮,可以带或不带轮毂或锥套(不需要键槽)以下齿廓(啮合尺寸采用 ISO 标准)、齿形、齿距和齿盘形状可供选择:
- 梯形齿 MXL、XL、L、H、XH、XXH、AT3、AT5、AT10、AT20、XXL、SL9、SL12
- 圆弧齿 2M、3M、5M、8M、14M、20M 和 CPIII, 较大传动功率的 OmegaHP 和 HL
- 渐开线齿形 S1M、S1.5M、S2M、S3M、S4.5M、S5M、S8M 和加强版 MTS8M、HPS、KPS
- 锯齿断面 TN5、TN10 和其他断面 P2M、P3M、P5M、P8M、T10,具有所有通用齿数、直径和部件的 Mini pitch
不同规格
- 不同的皮带宽度或不同的材质如铝、钢、不锈钢、橡胶和聚氨基甲酸酯提供更高的传动力或传动效率
- 表面规格和表面处理: 本色阳极氧化处理、铝氧化处理、发蓝处理、化学镀镍
- 带圆孔的毂孔、螺纹钻孔、带直线和侧面螺纹钻孔的棱键螺母、带夹紧装置的补偿钻孔
- 单面、双面或缩小的凸缘皮带轮(凸缘皮带轮防止齿带脱落)
- 在电机中可适配的张紧轮或导向轮,也具有适用于所有皮带类型的集成凹槽球轴承
- 橡胶 / 聚氨基甲酸酯 / 氯丁橡胶同步皮带的工作温度范围为 0-80°C (聚氨基甲酸酯的磨损比橡胶小)(拉线由玻璃纤维、钢、Tetron和凯夫拉组成,齿轮表面由尼龙织物构成)
关于布局标准将由制造商计算所获得的显示取决于速度和齿数的最大传输功率的表格。