主动轮/ 齿轮

轴加工 >> 主动轮/ 齿轮
直接啮合
电机轴上预装主动轮或直接啮合式电机可以简化减速齿轮(可以作为输入主动轮使用)、联动装置、齿条等的直接安装。
可以提供直啮合和斜啮合方式。
对于订购量在 250 件以上的所有 ST 和 DB 系列电机以及 IP 电机,可以提供这种处理。
由黄铜或钢构成的输入主动轮
在采用直啮合的电机中,只有 1-2 对齿轮同时啮合,并承受全部传动负荷。
在采用斜啮合的电机中,有多对齿轮同时啮合,从而能够承受更高的传动负荷并且实现安静的运行。缺点在于会产生必须在支架中截获的轴向力。 两种啮合方式都具有较高的效率并且能够实现无滑动传输。
对于订购量在 250 件以上的所有 ST 和 DB 系列电机以及 IP 电机,可以提供这种处理。如果标准电机的轴与这种主动轮不匹配,可以对电机轴进行匹配 切削 。
由高品质塑料构成的输入小齿轮
正齿轮或主动轮分为不同的模块(m 0.3-6)和齿廓类型。
同样,直啮合、斜啮合和螺旋啮合的锥齿轮也可分为用于安装锥齿轮以及准双曲面齿轮的 1-8 个模块。
与螺旋齿轮一样,轴端交叉 90°,但是效率更高。
正齿轮/主动轮、锥齿轮等可以(根据客户特殊的 规格要求) 采用不同的材料(钢、黄铜、塑料等)。
左侧图片仅用于参考说明,如果您有具体的需求和问题,请与我们联系。
我们可以为订购量在 250 件以上的所有 ST 和 DB 规格电机以及 IP 电机提供这种处理。如果标准电机的轴与这种主动轮不匹配,可以对电机轴进行匹配 切削 。