横向钻孔

轴加工 >> 横向钻孔
横向钻孔
横向钻孔与机械传动元件如圆柱齿轮、齿带轮等相连接可简单固定紧固螺栓,以满足较高的方向和负载切换要求。
一些用户也将横向钻孔用于施加轻微的杠杆作用和开动阀门、测试参照传感器以及更多操作。
我们可以为所有 ST 和 DB 系列电机提供这种处理,对于 SP 系列电机则需要订购量在 100 件以上。
与法兰的最小间距为 3 mm!
| 件数 | 每件价格 |
|---|---|
| 单价 | 18.90 欧元 |
| 安装费 | 69.00 欧元 |
订购数量在 100 件以上时可以提供几乎相当于量产电机的优惠价格。
横孔应用
也可以提供镀膜螺纹销钉,气缸螺栓,固定销,锥形销,带直线或波浪形开口的锁定销,高精度且逐渐尖细的内螺纹或完整螺纹孔,不锈钢,补偿、分级和分离、增加的公差。
此外,还可以提供已经上紧主动轮或其它传动元件的横孔电机。