半圆键槽

轴加工 >> 半圆键槽
半圆键槽
半圆键槽与圆轴相比具有更高的扭转安全性,特别是当由于负载和方向切换对系统的要求增加时。
我们可以为订购量在 25 件以上的所有 ST、AD/AS/AP、PD 和 DB 系列电机提供这种处理。
弹簧垫圈的尺寸取决于电机轴直径:
- 电机轴尺寸 5 mm :DIN 6888 - A 1,5 x 2,6
- 电机轴尺寸 6,35 mm : DIN 6888 - A 2 x 2,6 或 A 2 x 3,7
- 电机轴尺寸 10 mm:DIN 6888 - A 3 x 3,7 或 A 3 x 5 或 A 3 x 6,5
- 电机轴尺寸 14 mm :DIN 6888 - A 5 x 6,7 或 A 5 x 7,5 或 A 5 x 9
| 件数 | 每件价格 |
|---|---|
| 单价 | 28.90 欧元 |
| 安装费 | 69,00 欧元 |
订购数量在 100 件以上时可以提供几乎相当于量产电机的优惠价格。
