棱键螺母

轴加工 >> 棱键螺母
键槽
与圆轴相比,键槽具有更高的抗扭转性,特别是在由于负载和方向变化而对系统提出更高的要求时。
对于所有 ST,PD,DB 系列电机以及 IP 电机,1 件起即可提供这种处理
棱键的尺寸取决于电机轴直径:
- 5 mm 轴径:DIN 6885 - A 2 x 2 x 14
- 6.35 mm 轴径:DIN 6885 - A 2 x 2 x 14
- 8 mm 轴径:DIN 6885 - A 3 x 3 x 12
- 电机轴尺寸 10 mm: DIN 6885 - A 3 x 3 x 12
- 14 mm 轴径:DIN 6885 - A 5 x 5 x 25
根据要求我们还可以提供弹簧。
除了键槽以外,我们还可以按照客户图纸加工出内螺纹、用于安装调整螺栓的平面、用于安装垫圈的通孔以及各种螺纹尺寸的盲孔等。
| 件数 | 每件价格 |
|---|---|
| 单价 | 28.90 欧元 |
| 安装费 | 69.00 欧元 |
订购数量在 100 件以上时可以提供几乎相当于量产电机的优惠价格。
