不同规格的绞合线

不同规格的绞合线

电缆和插头批量生产 >> 不同规格的绞合线


较短的绞合线

较短的绞合线 / 导线产生最小的干扰源、交流声循环、信号反射、功率损耗和最小的布线消耗。剪切标准绞合线长度在小批量生产和不带插头时,额外损耗不大。大批量订购时,即使包括插头在内,价格也几乎仅相当于标准规格。



较长的绞合线

长绞合线适用于由于安装空间所限而无法将控制器安装在电机附近,并且希望避免加装插头,消除故障源,同时减少安装成本和零件成本的地方。长导线通常与热收缩管一起交付,并且配有电缆束带。小批量订购时将通过焊接方式延长绞合线并采用符合 UL 标准的热收缩管进行绝缘处理。大批量订购时,延长绞合线在价格方面与标准电机无任何区别。



其他导体截面

如果客户希望采用统一的插接系统,但是无法使用标准绞线强度(AWR)的插头,可以选择不同尺寸规格的 E-Cu 连接绞线。除了常见的 0.08mm² - 4mm² (VDE, UL / CSA) 单绞线以外,还可以提供耐高温绞线和带相应套管的多芯绞线(屏蔽或不屏蔽)。



不同的绞线颜色

在电机制造商改变或采用统一的颜色编码时,将相应调整绞线颜色,以便能够轻松进行电机更换。


Contact information

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstraße 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Tel. ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50

de en fr tr cn